Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,708.68 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
1,966.39 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
2,575.91 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
2,033.61 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
2,515.40 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
2,941.17 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
1,914.84 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
3,434.17 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
3,602.24 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
2,374.23 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | ||
2,968.07 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | ||
2,844.81 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
2,851.55 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
3,142.85 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
2,923.25 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,221.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,550.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,568.63 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
3,752.39 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
2,649.85 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
1,708.68 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,914.84 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,033.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,582.63 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,649.85 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,441.45 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
3,098.04 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,755.19 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,968.07 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
3,411.76 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,497.48 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,844.81 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,154.07 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,456.59 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,142.85 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
2,564.71 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,923.25 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
3,550.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,885.16 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,120.45 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,120.45 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
3,759.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 198 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | L |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali