Interruttore 3VA6 UL telaio 400 a 3 poli, protezione per avviamento (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA63201MS310AA0

Codice componente
3VA63201MS310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,652.67 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248
Larghezza(mm) 138 Dimensione profondità(mm) 110 Intervallo di regolazione (amperaggio) 200 A (max.)
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Tipo OCR ETU310M

Si trova sulla pagina di Interruttore 3VA6 UL telaio 400 a 3 poli, protezione per avviamento, il codice articolo è il seguente: 3VA63201MS310AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA63201MS310AA0.

Supporto tecnico