Interruttore 3VA6 UL telaio 400 classe di capacità di interruzione C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA63257HL410AA0
3VA63257HL412AA0
3VA63257HN310AA0
3VA63257HN410AA0
3VA63257HN412AA0
3VA63257JP310AA0
3VA63257JP312AA0
3VA63257JP412AA0
3VA63257JQ310AA0
3VA63257JQ312AA0
3VA63257JT310AA0
3VA63257JT312AA0
3VA63257JT412AA0
3VA63257KL312AA0
3VA63257KL412AA0
3VA63257KM310AA0
3VA63257KP310AA0
3VA63257KQ312AA0
3VA63257KQ410AA0
3VA63257KQ412AA0
3VA63257KT310AA0
3VA63257KT312AA0
3VA63407HM310AA0
3VA63407HM410AA0
3VA63407HN310AA0
3VA63407JP410AA0
3VA63407JQ310AA0
3VA63407JT310AA0
3VA63407KL410AA0
3VA63407KM310AA0
3VA63407KM410AA0
3VA63407KP410AA0
3VA63407KQ310AA0
3VA63407KT310AA0
3VA63407KT410AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

2,414.56 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU320

2,777.59 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU320

1,982.07 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU350

2,705.88 €

1 98 giorni 4 pin184100 - 250 AETU350

2,907.56 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU350

2,519.89 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU550

2,784.32 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU550

3,467.79 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU550

2,840.33 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU560

3,120.45 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU560

2,515.40 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU556

3,120.45 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU556

3,803.92 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU556

2,929.97 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU820

3,606.72 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU820

2,923.25 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU830

2,638.65 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU850

3,243.69 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU860

3,573.11 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU860

3,938.37 €

1 4 giorni 4 pin184100 - 250 AETU860

2,795.52 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU856

3,243.69 €

1 4 giorni 3 pin138100 - 250 AETU856

2,324.93 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

2,929.97 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330

2,127.73 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350

3,371.43 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU550

2,918.77 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560

2,515.40 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU556

3,449.85 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU820

2,923.25 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU830

3,535.01 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU830

3,568.63 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU850

3,053.23 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

2,795.52 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU856

3,393.84 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU856

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione C

Supporto tecnico