Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,769.19 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,932.77 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,560.23 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,082.91 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,295.80 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,493.00 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,889.64 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
1,836.41 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,082.91 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,705.88 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,340.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,952.39 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,649.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,974.79 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,396.64 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,974.79 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,952.39 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,340.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,997.20 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
3,393.84 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,777.59 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
3,053.23 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
3,658.27 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
2,459.39 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
3,109.24 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
3,523.81 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
3,378.15 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,707.56 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,109.24 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
2,396.64 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
2,705.88 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
2,661.07 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
2,493.00 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,136.13 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
2,806.72 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
3,203.36 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | ||
2,777.59 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
2,649.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
2,649.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | H |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali