Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,489.08 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,988.80 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,780.39 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,056.03 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,340.61 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
1,858.83 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,257.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,179.27 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,396.64 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,743.97 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,481.79 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,728.29 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,168.07 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,728.29 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
3,254.91 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,201.68 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,806.72 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,811.20 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
2,302.52 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,672.27 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,912.04 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
3,203.36 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,605.04 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
2,856.03 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,400.56 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
2,430.25 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
2,856.03 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
3,400.56 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
1,612.32 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
1,914.84 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
1,780.39 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
2,403.36 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
2,284.60 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
2,582.63 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
2,168.07 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
2,313.72 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | ||
2,430.25 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
3,322.13 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
2,430.25 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
2,912.04 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali