Interruttore 3VA6 UL telaio 600 classe di capacità di interruzione C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA64407HL310AA0
3VA64407HL312AA0
3VA64407HL410AA0
3VA64407HM310AA0
3VA64407HM312AA0
3VA64407HM410AA0
3VA64407HM412AA0
3VA64407HN410AA0
3VA64407JP312AA0
3VA64407JQ310AA0
3VA64407JQ312AA0
3VA64407JQ412AA0
3VA64407JT310AA0
3VA64407JT312AA0
3VA64407JT412AA0
3VA64407KL310AA0
3VA64407KL312AA0
3VA64407KL412AA0
3VA64407KM312AA0
3VA64407KM410AA0
3VA64407KP310AA0
3VA64407KP312AA0
3VA64407KP412AA0
3VA64407KQ310AA0
3VA64407KQ312AA0
3VA64407KQ410AA0
3VA64407KQ412AA0
3VA64407KT310AA0
3VA64407KT312AA0
3VA64607HL310AA0
3VA64607HM310AA0
3VA64607HM410AA0
3VA64607HN310AA0
3VA64607JP410AA0
3VA64607JQ310AA0
3VA64607JT310AA0
3VA64607JT410AA0
3VA64607KL410AA0
3VA64607KM310AA0
3VA64607KP310AA0
3VA64607KP410AA0
3VA64607KT310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

2,493.00 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320

2,873.95 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320

3,371.43 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU320

2,795.52 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

3,232.49 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

3,658.27 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330

4,184.88 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330

3,624.65 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU350

3,573.11 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU550

3,494.68 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560

3,927.17 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560

4,868.35 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU560

3,254.91 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU556

3,927.17 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU556

4,868.35 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU556

3,203.36 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU820

3,714.28 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU820

4,689.08 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU820

3,994.40 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU830

4,514.28 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU830

3,310.92 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU850

3,853.23 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU850

4,801.12 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU850

3,629.13 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

4,039.21 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

4,554.63 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860

4,991.60 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860

3,512.60 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU856

4,039.21 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU856

2,717.09 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU320

3,008.40 €

1 4 giorni 3 pin138240 - 600 AETU330

3,971.99 €

1 98 giorni 4 pin184240 - 600 AETU330

2,862.75 €

1 11 giorni 3 pin138240 - 600 AETU350

4,368.63 €

1 4 giorni 4 pin184240 - 600 AETU550

3,658.27 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU560

3,254.91 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU556

4,110.92 €

1 4 giorni 4 pin184240 - 600 AETU556

4,480.67 €

1 4 giorni 4 pin184240 - 600 AETU820

3,647.05 €

1 4 giorni 3 pin138240 - 600 AETU830

3,568.63 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU850

4,592.72 €

1 4 giorni 4 pin184240 - 600 AETU850

3,512.60 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU856

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione C

Supporto tecnico