Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,001.68 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
3,886.84 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
2,470.59 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
2,795.52 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,349.01 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,662.75 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
2,986.00 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,366.95 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
4,229.69 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,669.47 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
3,669.47 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
3,001.68 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU820 | ||
4,386.56 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU820 | ||
3,797.20 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
4,245.37 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
4,666.67 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
3,113.72 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
3,635.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
3,971.99 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
4,503.08 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
3,393.84 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
3,293.00 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
3,826.33 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
4,106.44 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
4,704.76 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
3,225.77 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU320 | ||
3,568.63 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU350 | ||
3,142.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU550 | ||
4,061.63 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU550 | ||
3,494.68 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU560 | ||
4,352.95 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU560 | ||
3,053.23 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU556 | ||
3,198.88 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU820 | ||
3,445.37 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU830 | ||
4,480.67 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU860 | ||
3,293.00 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | H |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali