Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,795.52 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
3,774.79 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
3,091.32 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
3,662.75 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
3,019.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,490.20 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
4,095.24 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,539.49 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
4,021.29 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
4,592.72 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
5,126.05 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,837.53 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
4,969.19 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
4,364.15 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
5,484.60 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU556 | ||
5,556.31 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU830 | ||
5,399.44 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU850 | ||
5,085.72 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
4,498.60 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
4,906.44 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
5,585.44 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU856 | ||
3,333.33 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU330 | ||
3,288.52 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU350 | ||
4,447.05 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU350 | ||
3,803.92 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU550 | ||
4,110.92 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU560 | ||
3,651.55 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU556 | ||
4,962.47 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU820 | ||
4,032.49 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU830 | ||
3,920.45 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 138 | 240 - 600 A | ETU856 | ||
4,906.44 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 184 | 240 - 600 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | L |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali