Interruttore 3VA6 UL telaio 600 classe di capacità di interruzione M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA64405HL312AA0
3VA64405HL410AA0
3VA64405HL412AA0
3VA64405HM312AA0
3VA64405HM410AA0
3VA64405HN312AA0
3VA64405HN410AA0
3VA64405HN412AA0
3VA64405JP410AA0
3VA64405JP412AA0
3VA64405JQ310AA0
3VA64405JT310AA0
3VA64405JT312AA0
3VA64405JT412AA0
3VA64405KL312AA0
3VA64405KL412AA0
3VA64405KM312AA0
3VA64405KM412AA0
3VA64405KP312AA0
3VA64405KQ310AA0
3VA64405KQ312AA0
3VA64405KQ410AA0
3VA64405KQ412AA0
3VA64405KT410AA0
3VA64405KT412AA0
3VA64605HL310AA0
3VA64605HL410AA0
3VA64605HM310AA0
3VA64605HM410AA0
3VA64605HN310AA0
3VA64605HN410AA0
3VA64605JP310AA0
3VA64605JQ310AA0
3VA64605JT310AA0
3VA64605JT410AA0
3VA64605KL310AA0
3VA64605KL410AA0
3VA64605KM310AA0
3VA64605KQ410AA0
3VA64605KT310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

2,340.61 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320

2,705.88 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU320

3,109.24 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU320

2,683.48 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

2,997.20 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330

2,463.87 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350

3,001.68 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU350

3,225.77 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU350

3,505.88 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU550

3,792.72 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU550

3,053.23 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560

2,743.97 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU556

3,366.95 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU556

4,106.44 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU556

3,169.75 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU820

3,938.37 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU820

3,449.85 €

1 4 giorni 3 pin138160 - 400 AETU830

4,222.97 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU830

3,288.52 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU850

3,192.16 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

3,505.88 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

3,938.37 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860

4,245.37 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860

3,669.47 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU856

4,245.37 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU856

2,168.07 €

1 11 giorni 3 pin138240 - 600 AETU320

2,923.25 €

1 98 giorni 4 pin184240 - 600 AETU320

2,441.45 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU330

3,236.97 €

1 98 giorni 4 pin184240 - 600 AETU330

2,392.16 €

1 11 giorni 3 pin138240 - 600 AETU350

3,203.36 €

1 98 giorni 4 pin184240 - 600 AETU350

2,856.03 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU550

3,169.75 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU560

2,743.97 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU556

3,445.37 €

1 4 giorni 4 pin184240 - 600 AETU556

2,923.25 €

1 98 giorni 3 pin138240 - 600 AETU820

3,774.79 €

1 98 giorni 4 pin184240 - 600 AETU820

3,136.13 €

1 4 giorni 3 pin138240 - 600 AETU830

4,117.65 €

1 98 giorni 4 pin184240 - 600 AETU860

3,001.68 €

1 4 giorni 3 pin138240 - 600 AETU856

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione M

Supporto tecnico