Interruttore di tipo speciale misura S0 per protezione trasformatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RV24214BA100BA0

Codice componente
3RV24214BA100BA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.71 €

1 Disponibile 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN Dimensione altezza(mm) 97
Larghezza(mm) 45 Dimensione profondità(mm) 97 Intervallo di regolazione (amperaggio) 13 - 20 A
Carico corrente(A) 20 Temperatura min.(°C) -50 Temperatura max.(°C) +60
Tensione di commutazione (max.)(V AC) 690 V DC/AC Misura telaio S0 IP nominale IP20
Attacco (componenti) Morsetti a vite

Si trova sulla pagina di Interruttore di tipo speciale misura S0 per protezione trasformatore, il codice articolo è il seguente: 3RV24214BA100BA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV24214BA100BA0.

Supporto tecnico