Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV24111HA100BA0 |
3RV24111JA100BA0 |
3RV24114AA100BA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Carico corrente (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 8 A (max.) | 8 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 7 - 10 A | 10 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 - 16 A | 16 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN | Dimensione altezza(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 | Temperatura min.(°C) | -50 |
Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V DC/AC | Misura telaio | S00 |
IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Carico corrente(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali