Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)【25-100 Pezzi per confezione】

Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Blocco distributore relè Rotaia DIN tipo a Leva serie 2106 (Cono di tenuta crimpatura Filo singolo multifilare collegamento Filo)
  • Sconto volumi elevati
Blocco distributore salvaspazio a Primavera per montaggio Rotaia DIN . Collegamento a Leva senza Strumenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2106-1291
2106-1301
2106-1307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Colore Collegamento (componenti) Caratteristiche connettore Compatibile con serie Wago N. componente produttore Tipo prodotto Serie (accessori per morsetti seriali Wago) Tipo (produttore)

84.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 74.801-------------Grigio--21022106-1291Pannello intermedio/terminale2102106-1291

108.93 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 90.807.507.501513418000.5060.51020813GrigioConnettore a innesto+ CAGE CLAMP®|+ leva-2106-1301Continuità-2106-1301

235.01 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 90.807.507.50151341-0.5060.51020813Verde - gialloConnettore a innesto+ CAGE CLAMP®|+ leva-2106-1307Morsetto PG-2106-1307

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Merci industriali

Supporto tecnico