Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)【100 Pezzi per confezione】

Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente)
  • Sconto volumi elevati
Blocco distributore salvaspazio con montaggio Rotaia DIN a molla. Con pulsanti di comando comodi per la connessione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2200-1404

Codice componente
2200-1404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 67.90
Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Larghezza morsetto(mm) 3.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 24 AWG (max) 16
N. di file 1 Pin per fila 4 Colore Blu
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + serratura a scatto|+ CAGE CLAMP® Merci industriali
N. componente produttore 2200-1404 Tipo prodotto Continuità Tipo (produttore) 2200-1404

Si trova sulla pagina di Blocco distributore in linea per Rotaia DIN, tipo di funzionamento a pulsante serie 2200 (Il Filo intrecciato a crimpare Cono di tenuta , il Filo solido può essere collegato immediatamente), il codice articolo è il seguente: 2200-1404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200-1404.

Supporto tecnico