Presa relè 858-100 (Codici componente)

Presa relè 858-100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Zoccolo per relè WAGO. Tipo di montaggio: collegamento Superficie,metodo di connessione: Tipo europeo,tipo di presa: presa rettangolare,Numero di Spille: 16,standard rappresentativi: UL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

858-100

Codice componente
858-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di montaggio Guida DIN Metodo cablaggio Morsetto Dimensione verticale(mm) 39
Dimensione profondità(mm) 97 Resistenza dielettrica(kV) (in base al relè) 4 Classe IP IP20
Temperatura ambiente(°C) (in base al relè) -25 – +70 Tensione di commutazione(VAC) 250 Tipo di contatto DPDT-CO/4PDT-CO
Corrente nominale (dettagli)(A) (4 scambi) 4 x 8A/(2 scambi) 2 x 12 Capacità di commutazione(VA) (resistivo/AC) 4000 Tipo (vari) Base spina per contatti a 2/4 CO per relè industriali
Tipo di relè (categoria) Presa relè

Si trova sulla pagina di Presa relè 858-100, il codice articolo è il seguente: 858-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 858-100.

Supporto tecnico