Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2016-7601 |
2016-7604 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 29.8 | Grigio | ||
91.49 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 29.76 | Blu |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40.80 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 18 |
Corrente nominale(A) | 76 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 25 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 4 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali