Riparo a pannello D02

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CI44-S60-250/3-8D02

Codice componente
CI44-S60-250/3-8D02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

517.26 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di isolamento nominale Ui(V) 800 Profondità alloggiamento(mm) 225 Larghezza alloggiamento(mm) 375
Altezza dell'alloggiamento(mm) 375 Numero di poli 3 Corrente di esercizio nominale Ie(A) 50
Grado di protezione (IP) IP65 Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) 400 Con protezione dagli errori falso
Alloggiamento sezionatore a fusibili dell’apparecchiatura Altro Vani per fusibili di dimensioni costruttive D02 Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Riparo a pannello D02, il codice articolo è il seguente: CI44-S60-250/3-8D02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CI44-S60-250/3-8D02.

Supporto tecnico