Unità di montaggio interruttori NZM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EP22NZM1R-OG
EP22NZM2R-OG
EP23NZM3K-OG
EP55NZM4K-OG
EP55NZM4R-OG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Corrente di esercizio nominale
(A)

71.30 €

1 7 giorni 250300107160

74.08 €

1 4 giorni 250300142250

85.69 €

1 17 giorni 250450121630

131.62 €

1 4 giorni 500750138.51600

132.58 €

1 5 giorni 500750190.51600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con copertura vero Piastra di copertura in plastica vero Numero di poli 4
Con terminale ausiliario falso Numero di interruttori 1 Idoneo per interruttore di potenza vero
Idoneo per sezionatore vero Idoneo per interruttore senza tensione falso Idoneo per invertitore falso
Dotato di sezionatore compatto falso Dotato di interruttore di potenza falso Dotato di interruttore senza tensione falso
Dotato di invertitore falso

Supporto tecnico