Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XSMFDB0606-MC |
XSMIB20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,356.77 € | 1 | 32 giorni | Grigio | 600 | 2000 | 600 | 7035 | 600 | 600 | 0 | ||
441.15 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inossidabile | 27 | 1912 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Loading...
Modello | Altro | Capacità di carico max.(kg) | 0 | Materiale | Metallo |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali