Interblocco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DILM65-XMV
DILM150-XMV
DILM150-XMVE
DILM820-XMV
MVDILE
NZM2-XMVRL
NZM3-XMVR
NZM3-XMVRL
NZM4-XMVR
NZM4-XMVRL
XMW-I-1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Tipo di accessorio Capacità di carico max.
(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Contatti ausiliari, estensibili Materiale Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

14.03 €

1 5 giorni ------Bloccaggio meccanico--------

133.55 €

1 4 giorni ------Bloccaggio meccanico--------

14.03 €

1 6 giorni ------Bloccaggio meccanico--------

574.34 €

1 5 giorni ------Bloccaggio meccanico--------

11.55 €

5 12 giorni ------Bloccaggio meccanico--------

660.33 €

1 25 giorni ----------falso-00-

664.09 €

1 7 giorni ----------falso-00-

717.85 €

1 4 giorni ----------falso-00-

709.38 €

1 7 giorni ----------falso-00-

800.86 €

1 5 giorni ----------falso-00-

122.86 €

1 25 giorni Acciaio inossidabile190Altro651350-000-Metallo--0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico