Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XV-313-10-B00-A00-1C
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Profondità di incasso(mm) | 57.1 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Diagonale schermo(poll.) | 10.1 | Temperatura di esercizio(°C) | 0|50 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 1 | Numero di interfacce HW RS-232 | 1 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 1 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 2 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 1 |
Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
Protocollo di supporto per CAN | vero | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | vero | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Con display a colori | vero |
Numero di colori del display | 16777216 | Numero di pixel, orizzontale | 1024 | Numero di pixel, verticale | 600 |
Numero di pulsanti funzione, programmabile | 0 | Con tastiera numerica | falso | Con tastiera alfanumerica | falso |
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) | 512000 | Con indicazione del messaggio | vero | Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) | vero |
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile | vero | Valore predefinito del processo (input) possibile | vero | Con ricette | vero |
Numero di livelli di password | 200 | Con uscita stampante | vero | Numero di lingue online | 100 |
Componenti software aggiuntivi, caricabili | vero | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Con interfacce SW | vero |
Larghezza della parte anteriore(mm) | 254.4 | Altezza della parte anteriore(mm) | 164.5 | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | falso |
Standard radio WLAN 802.11 | falso | Master di collegamento IO | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | vero | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 |
Tipo di display | TFT | Numero di scale di grigi/scale di blu del display | 0 | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | Numero di pulsanti con LED | 0 |
Numero di pulsanti di sistema | 1 | Tecnologia touch | Multitouch capacitivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Si trova sulla pagina di Pannello di controllo a montaggio posteriore; 24 V DC; Displ. PCT da 10 pollici; 1024 × 600; 2xEthernet; 1xRS232 ;1xRS485; 1xCAN; 1xslot SD, il codice articolo è il seguente: XV-313-10-B00-A00-1C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XV-313-10-B00-A00-1C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali