Kit scaricatori di corrente da fulminazione e sovratensione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPBT12-280/3
SPBT12-280-3+NPE
SPBT12-280/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)
Energia specifica (W/R)
(kJ/Ohm)
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema TN-CS

502.25 €

1 4 giorni 33 spaziature modulari1.50039.1falsoverofalsofalsovero

731.91 €

1 4 giorni 45 spaziature modulari01.51002500verofalsoveroverofalso

638.03 €

1 5 giorni 44 spaziature modulari1.50039.1falsofalsoverofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Effetto di protezione coordinato dal punto di vista energetico per quanto riguarda l’apparecchiatura terminale falso Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) 12.5
Scarico falso Segnalazione a distanza falso Capacità estinguente della corrente variabile(kA) 0
Tensione continua AC max.(V) 280 Tensione nominale AC(V) 280 Tensione nominale DC(V) 0
Classe di prova Digita 1 + 2 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) 0
Grado di protezione (IP) IP20 Massima tensione PV(V) 0 Fusibile di riserva integrato falso
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 25 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 35 Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) 0
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) 0 Configurazione del sistema DC falso Configurazione del sistema TN vero
Configurazione del sistema altro vero Livello di protezione tensione L-PE(kV) 1.5

Supporto tecnico