Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPPVT2-06-2+PE |
SPPVT2-10-2+PE |
SPPVT2-10-2+PE-AX |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con contatto di segnalazione da remoto | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione nominale DC (V) | Tensione continua DC max. (V) | Massima tensione PV (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.00 € | 1 | 3 giorni | falso | 2.7 | 600 | 800 | 800 | |||
322.00 € | 1 | 3 giorni | falso | 3.7 | 1000 | 1170 | 1170 | |||
351.00 € | 1 | 3 giorni | vero | 3.7 | 1000 | 1170 | 1170 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Numero di conduttori (senza messa a terra) | 2 | Dimensioni della costruzione | 3 spaziature modulari |
---|---|---|---|---|---|
Tensione continua AC max.(V) | 0 | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 15 | Tensione nominale AC(V) | 0 |
Tipo di categoria 2 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 0 | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | 0 | Fusibile di riserva integrato | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 35 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 25 | Configurazione del sistema DC | falso |
Configurazione del sistema IT | vero | Configurazione del sistema TN | falso | Configurazione del sistema TN-C | falso |
Configurazione del sistema TN-S | falso | Configurazione del sistema TT | falso | Configurazione del sistema altro | falso |
Configurazione del sistema TN-CS | falso | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | 40 | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Con contatto di segnalazione da remoto
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione nominale DC(V)
Tensione continua DC max.(V)
Massima tensione PV(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali