Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPDT3-280/2 |
SPDT3-335-1+NPE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori (senza messa a terra) | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Tensione nominale AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.84 € | 1 | 25 giorni | 2 | 1.4 | 280 | 5 | 280 | |||
162.74 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1.6 | 335 | 2.5 | 335 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Dimensioni della costruzione | 2 spaziature modulari |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC(V) | 0 | Tipo di categoria 2 | falso | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 0 |
Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | 0 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Massima tensione PV(V) | 0 | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | 0 | Fusibile di riserva integrato | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 25 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 0 | Configurazione del sistema DC | falso |
Configurazione del sistema IT | falso | Configurazione del sistema TN | falso | Configurazione del sistema TN-C | falso |
Configurazione del sistema TN-S | falso | Configurazione del sistema TT | falso | Configurazione del sistema altro | vero |
Configurazione del sistema TN-CS | falso | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | 10 | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori (senza messa a terra)
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali