Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-XDL-B-D14 |
M22-XDL-W-D4 |
M22-XDL-W-D15 |
M22-XDL-W-D17 |
M22-XDL-W-D18 |
M22-XDL-W-GB0 |
M22-XDL-W-GB18 |
M22-XDLH-B |
M22-XDLH-G |
M22-XDLH-R-X0 |
M22-XDLH-W |
M22-XDLH-W-X1 |
M22-XDLH-Y |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Contrassegno | Tipo di costruzione | Simboli ISO di contrassegno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 10 | 13 giorni | Blu | ENTSPERREN | Tipo piatto | Altro | |||
3.04 € | 10 | 13 giorni | Bianco | AB | Tipo piatto | Altro | |||
3.04 € | 10 | 37 giorni | Bianco | VORWÄRTS | Tipo piatto | Altro | |||
3.04 € | 10 | 15 giorni | Bianco | HEBEN | Tipo piatto | Altro | |||
3.04 € | 10 | 15 giorni | Bianco | SENKEN | Tipo piatto | Altro | |||
3.04 € | 10 | 13 giorni | Bianco | STOP | Tipo piatto | Altro | |||
3.04 € | 10 | 37 giorni | Bianco | LOWER | Tipo piatto | Altro | |||
3.87 € | 10 | 13 giorni | Blu | Senza contrassegno | Alta | Senza contrassegno | |||
3.87 € | 10 | 13 giorni | Verde | Senza contrassegno | Alta | Senza contrassegno | |||
5.03 € | 10 | 13 giorni | Rosso | Altro | Alta | "Simbolo ""0""" | |||
3.87 € | 10 | 13 giorni | Bianco | Senza contrassegno | Alta | Senza contrassegno | |||
5.03 € | 10 | 13 giorni | Bianco | Altro | Alta | "Simbolo "" I """ | |||
3.87 € | 10 | 13 giorni | Giallo | Senza contrassegno | Alta | Senza contrassegno |
Loading...
Larghezza(mm) | 0 | Diametro esterno(mm) | 22 | Altezza(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo rotondo | Diametro del programma(mm) | 22 | Incidibile | falso |
Idoneo per pulsante | falso | Idoneo per pulsanti luminosi | vero | Idoneo per spia luminosa | falso |
Pulsante a fungo | falso | Idoneo per lampada di segnalazione | falso | Idoneo per selettore | falso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Contrassegno
Tipo di costruzione
Simboli ISO di contrassegno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali