RCD/MCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKPM2-6/2/C/003-A
PKPM2-10/2/B/003-A
PKPM2-10/2/B/01-A
PKPM2-10/2/C/003-A
PKPM2-10/2/C/01-A
PKPM2-13/2/B/003-A
PKPM2-13/2/C/003-A
PKPM2-16/2/B/003-A
PKPM2-16/2/B/01-A
PKPM2-16/2/C/003-A
PKPM2-16/2/C/01-A
PKPM2-20/2/B/01-A
PKPM2-20/2/C/01-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Caratteristica di disinnesto Corrente di guasto nominale
(mA)

249.93 €

1 4 giorni 6C0.03

199.00 €

1 4 giorni 10B0.03

199.00 €

1 28 giorni 10B0.1

199.00 €

1 4 giorni 10C0.03

199.00 €

1 12 giorni 10C0.1

199.00 €

1 4 giorni 13B0.03

199.00 €

1 4 giorni 13C0.03

199.00 €

1 4 giorni 16B0.03

199.00 €

1 24 giorni 16B0.1

199.00 €

1 4 giorni 16C0.03

199.00 €

1 4 giorni 16C0.1

199.00 €

1 28 giorni 20B0.1

199.00 €

1 4 giorni 20C0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn conf. EN 61009-1(kA) 10 Tipo di tensione AC Profondità di incasso(mm) 70
Tensione nominale(V) 230 Tensione di isolamento nominale Ui(V) 250 Tipo di corrente di dispersione A
Capacità della corrente di sovracorrente(kA) 0.25 Classe limite della corrente 3 Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2 Larghezza in numero di spazi modulari 2 Frequenza 50 Hz
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di poli protetti 2 Commutazione in corso N-neutrale falso
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito IEC 60947-2(kA) 0 Idoneo per installazione a filo falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 1|25
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 1|25 Con dispositivo di interblocco falso Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) -25|40
Numero di poli (totale) 2 Versione di scatto antidisturbo falso Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) 4
Caratteristica di disconnessione Capacità di interruzione nominale in cortocircuito conf. EN 61009(kA) 10

Supporto tecnico