Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FBHMV-125/4/003-A |
FBHMV-125/4/03-A |
FBHMV-125/4/03-S/A |
FBHMV-125/4/05-S/A |
FBHMV-125/4/1-S/A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di guasto nominale (mA) | Protezione selettiva | Capacità della corrente di sovracorrente (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.74 € | 1 | 4 giorni | 30 | falso | 0.25 | |||
388.46 € | 1 | 4 giorni | 300 | falso | 0.25 | |||
422.28 € | 1 | 4 giorni | 300 | vero | 5 | |||
429.99 € | 1 | 10 giorni | 500 | vero | 5 | |||
440.65 € | 1 | 4 giorni | 1000 | vero | 5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN | Profondità di incasso(mm) | 70 | Corrente nominale(A) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 415 | Tensione di isolamento nominale Ui(V) | 440 | Numero di poli | 4 |
Tipo di corrente di dispersione | A | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) | 0 | Grado di inquinamento | 2 |
Larghezza in numero di spazi modulari | 5.5 | Scatto ritardato di breve durata | falso | Frequenza | 50 Hz |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 2.5|50 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 2.5|50 |
Con dispositivo di interblocco | vero | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -25|40 | Possibilità di attrezzatura aggiuntiva | vero |
Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Corrente di guasto nominale(mA)
Protezione selettiva
Capacità della corrente di sovracorrente(kA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali