Interruttore corrente residua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXF-16/2/001-A
PXF-16/2/003-A
PXF-25/2/003-A
PXF-25/2/03-A
PXF-25/2/05-A
PXF-25/4/003-A
PXF-25/4/03-A
PXF-25/4/05-A
PXF-40/2/003-A
PXF-40/2/03-A
PXF-40/4/003-A
PXF-40/4/003-KV/A
PXF-40/4/03-A
PXF-40/4/05-A
PXF-63/2/003-A
PXF-63/4/003-A
PXF-63/4/03-A
PXF-63/4/03-S/A-BRD
PXF-63/4/05-A
PXF-80/4/003-A
PXF-80/4/03-A
PXF-100/4/003-A
PXF-100/4/03-A
PXF-100/4/05-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Corrente di guasto nominale
(mA)
Protezione selettiva Capacità della corrente di sovracorrente
(kA)
Larghezza in numero di spazi modulari Scatto ritardato di breve durata

150.80 €

1 4 giorni 16230210falso0.252falso

150.80 €

1 4 giorni 16230230falso0.252falso

93.65 €

1 4 giorni 25230230falso0.252falso

111.82 €

1 4 giorni 252302300falso0.252falso

111.82 €

1 44 giorni 252302500falso0.252falso

122.84 €

1 4 giorni 25400430falso0.254falso

120.84 €

1 4 giorni 254004300falso0.254falso

120.84 €

1 35 giorni 254004500falso0.254falso

108.82 €

1 4 giorni 40230230falso0.252falso

113.83 €

1 4 giorni 402302300falso0.252falso

123.84 €

1 4 giorni 40400430falso0.254falso

305.54 €

1 4 giorni 40400430falso0.254vero

122.84 €

1 4 giorni 404004300falso0.254falso

122.84 €

1 4 giorni 404004500falso0.254falso

343.48 €

1 37 giorni 63230230falso0.252falso

402.41 €

1 4 giorni 63400430falso0.254falso

189.71 €

1 4 giorni 634004300falso0.254falso

410.43 €

1 4 giorni 634004300vero54falso

189.71 €

1 4 giorni 634004500falso0.254falso

1,012.48 €

1 35 giorni 80400430falso0.254falso

762.88 €

1 5 giorni 804004300falso0.254falso

1,669.51 €

1 17 giorni 100400430falso0.254falso

1,032.48 €

1 7 giorni 1004004300falso0.254falso

1,032.48 €

1 21 giorni 1004004500falso0.254falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN Profondità di incasso(mm) 70.5 Tensione di isolamento nominale Ui(V) 440
Tipo di corrente di dispersione A Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) 10 Grado di inquinamento 2
Frequenza 50 Hz Grado di protezione (IP) IP20 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 1.5|35
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 1.5|16 Con dispositivo di interblocco vero Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) -25|40
Possibilità di attrezzatura aggiuntiva vero Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) 4

Supporto tecnico