Interruttore corrente residua digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRCDM-40/4/003-G/B+/60HZ
FRCDM-63/4/003-G/B+/60HZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Temperatura ambiente durante il funzionamento
(°C)

859.05 €

1 24 giorni 40-25|50

1,068.73 €

1 24 giorni 63-25|40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN Profondità di incasso(mm) 70.5 Tensione nominale(V) 415
Tensione di isolamento nominale Ui(V) 440 Numero di poli 4 Corrente di guasto nominale(mA) 30
Tipo di corrente di dispersione B+ Protezione selettiva falso Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) 10
Capacità della corrente di sovracorrente(kA) 3 Grado di inquinamento 2 Larghezza in numero di spazi modulari 4
Scatto ritardato di breve durata vero Frequenza 60 Hz Grado di protezione (IP) IP20
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 1.5|35 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 1.5|16 Con dispositivo di interblocco vero
Possibilità di attrezzatura aggiuntiva vero Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) 4

Supporto tecnico