Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Numero di poli | Corrente di guasto nominale (mA) | Tipo di corrente di dispersione | Protezione selettiva | Capacità della corrente di sovracorrente (kA) | Larghezza in numero di spazi modulari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | 240 | 2 | 30 | A | falso | 0.25 | 4 | |||
89.67 € | 1 | 5 giorni | 40 | 240 | 2 | 300 | A | falso | 0.25 | 4 | |||
135.28 € | 1 | 4 giorni | 40 | 240 | 2 | 300 | AC | vero | 5 | 4 | |||
142.06 € | 1 | 10 giorni | 40 | 240 | 2 | 300 | A | vero | 5 | 4 | |||
110.15 € | 1 | 13 giorni | 40 | 240 | 2 | 500 | A | falso | 0.25 | 4 | |||
167.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | 240 | 2 | 1000 | AC | vero | 5 | 4 | |||
92.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 3 | 300 | A | falso | 0.25 | 6 | |||
91.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 4 | 30 | A | falso | 0.25 | 7 | |||
99.89 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 4 | 300 | A | falso | 0.25 | 7 | |||
152.65 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 4 | 300 | AC | vero | 5 | 7 | |||
154.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 4 | 300 | A | vero | 5 | 7 | |||
119.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 4 | 500 | A | falso | 0.25 | 7 | |||
178.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | 415 | 4 | 1000 | AC | vero | 5 | 7 | |||
184.55 € | 1 | 19 giorni | 63 | 240 | 2 | 30 | A | falso | 0.25 | 4 | |||
220.31 € | 1 | 4 giorni | 63 | 240 | 2 | 300 | AC | vero | 5 | 4 | |||
254.16 € | 1 | 4 giorni | 63 | 240 | 2 | 300 | A | vero | 5 | 4 | |||
196.16 € | 1 | 4 giorni | 63 | 415 | 4 | 30 | A | falso | 0.25 | 7 | |||
208.71 € | 1 | 4 giorni | 63 | 415 | 4 | 300 | A | falso | 0.25 | 7 | |||
256.09 € | 1 | 4 giorni | 63 | 415 | 4 | 300 | AC | vero | 5 | 7 | |||
268.61 € | 1 | 4 giorni | 63 | 415 | 4 | 300 | A | vero | 5 | 7 | |||
225.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | 415 | 4 | 500 | A | falso | 0.25 | 7 | |||
288.90 € | 1 | 7 giorni | 63 | 415 | 4 | 1000 | AC | vero | 5 | 7 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN | Profondità di incasso(mm) | 70 | Tensione di isolamento nominale Ui(V) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) | 0 | Grado di inquinamento | 2 | Scatto ritardato di breve durata | falso |
Frequenza | 50 Hz | Grado di protezione (IP) | IP20 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.75|16 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.75|16 | Con dispositivo di interblocco | vero | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -25|40 |
Possibilità di attrezzatura aggiuntiva | vero | Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di poli
Corrente di guasto nominale(mA)
Tipo di corrente di dispersione
Protezione selettiva
Capacità della corrente di sovracorrente(kA)
Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali