Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Spessore lamella (mm) | Numero di lamelle | Corrente di esercizio nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 20 | 3 giorni | 9 | 6.4 | 0.8 | 3 | 100 | |||
21.16 € | 20 | 5 giorni | 9 | 6.4 | 0.8 | 3 | 100 | |||
21.16 € | 20 | 28 giorni | 9 | 6.4 | 0.8 | 3 | 100 | |||
38.11 € | 10 | 5 giorni | 16 | 7.2 | 0.8 | 4 | 200 | |||
36.33 € | 10 | 3 giorni | 9 | 8.8 | 0.8 | 6 | 160 | |||
36.33 € | 10 | 3 giorni | 9 | 8.8 | 0.8 | 6 | 160 | |||
36.33 € | 10 | 3 giorni | 9 | 8.8 | 0.8 | 6 | 160 | |||
62.02 € | 10 | 3 giorni | 16 | 8.8 | 0.8 | 6 | 250 | |||
62.02 € | 10 | 3 giorni | 16 | 8.8 | 0.8 | 6 | 250 | |||
62.45 € | 10 | 3 giorni | 16 | 8.8 | 0.8 | 6 | 250 | |||
50.55 € | 10 | 3 giorni | 9 | 11.2 | 0.8 | 9 | 200 | |||
50.55 € | 10 | 5 giorni | 9 | 11.2 | 0.8 | 9 | 200 | |||
50.55 € | 10 | 28 giorni | 9 | 11.2 | 0.8 | 9 | 200 | |||
97.01 € | 5 | 3 giorni | 16 | 12 | 0.8 | 10 | 400 | |||
97.01 € | 5 | 3 giorni | 16 | 12 | 0.8 | 10 | 400 | |||
97.72 € | 5 | 3 giorni | 16 | 12 | 0.8 | 10 | 400 | |||
378.40 € | 3 | 3 giorni | 32 | 14 | 1 | 10 | 800 | |||
173.80 € | 5 | 3 giorni | 21 | 15 | 1 | 11 | 630 | |||
173.80 € | 5 | 5 giorni | 21 | 15 | 1 | 11 | 630 | |||
173.80 € | 5 | 28 giorni | 21 | 15 | 1 | 11 | 630 |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2000 | Laminato | vero |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Spessore(mm)
Spessore lamella(mm)
Numero di lamelle
Corrente di esercizio nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali