Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PXS24-BB/80A/12TE
Isolato | falso | Numero di fasi | 0 | Sezione trasversale(mm²) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 80 | Numero di poli | 1 | Lunghezza(mm) | 210 |
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 0 | Onda di tensione nominale(kV) | 0 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Numero di spazi modulari | 12 | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | vero |
Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | falso | Idoneo per numero di dispositivi | 12 | Tensione di esercizio nominale max Ue(V) | 30 |
Dimensioni passo(mm) | 17.5 |
Si trova sulla pagina di Barra di distribuzione 12 moduli per protezione elettronica da sovracorrente PXS24, il codice articolo è il seguente: PXS24-BB/80A/12TE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXS24-BB/80A/12TE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali