Barra di distribuzione 1 m per protezione elettronica da sovracorrente PXS24 per 24 V DC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PXS24-BB/80A/1M

Codice componente
PXS24-BB/80A/1M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.36 €

20 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato falso Numero di fasi 0 Sezione trasversale(mm²) 16
Corrente permanente nominale Iu(A) 80 Numero di poli 1 Lunghezza(mm) 1000
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 0 Onda di tensione nominale(kV) 0 Tipo di collegamento elettrico Altro
Numero di spazi modulari 57 Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0 Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario vero
Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N falso Idoneo per numero di dispositivi 57 Tensione di esercizio nominale max Ue(V) 30
Dimensioni passo(mm) 17.5

Si trova sulla pagina di Barra di distribuzione 1 m per protezione elettronica da sovracorrente PXS24 per 24 V DC, il codice articolo è il seguente: PXS24-BB/80A/1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXS24-BB/80A/1M.

Supporto tecnico