Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PKE-XZMR(230V50HZ)
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 1 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio diretto | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) | 230|230 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 | Classe di rilascio | Altro | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Altro |
Intervallo di corrente applicabile(A) | 0|0 | Tipo di tensione per attuazione | AC | Ripristina ingresso funzione | falso |
Funzione di ripristino automatica | vero | Pulsante per funzione di ripristino | vero |
Si trova sulla pagina di Funzione di relè di sovraccarico, il codice articolo è il seguente: PKE-XZMR(230V50HZ).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PKE-XZMR(230V50HZ).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali