Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Classe di rilascio | Tensione di esercizio nominale max. Ue (V) | Intervallo di corrente applicabile (A) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.69 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
312.69 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
327.82 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | Altro | 1000 | 120|160 | - | |||
335.50 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|160 | - | |||
327.69 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | Altro | 1000 | 160|220 | - | |||
335.38 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto/posizionamento singolo | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 160|220 | - | |||
335.38 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto/posizionamento singolo | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 200|250 | - | |||
358.46 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | Altro | 1000 | 250|300 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
75.11 € | 1 | 95 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
75.11 € | 1 | 23 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
198.44 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 35|50 | - | |||
206.14 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 50|70 | - | |||
255.19 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
272.51 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
287.91 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
312.66 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|150 | - | |||
304.01 € | 1 | Preventivo | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 145|175 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 giorni
Stock | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 giorni
Stock | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 giorni
Stock | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 giorni
Stock | Fissaggio diretto | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
106.05 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 0.33|1.65 | Autoalimentato | |||
137.98 € | 1 | 3 giorni | Posizionamento separato | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 1|5 | Autoalimentato | |||
131.15 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 4|20 | Autoalimentato | |||
137.98 € | 1 | 3 giorni | Posizionamento separato | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 4|20 | Autoalimentato | |||
131.21 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 9|45 | Autoalimentato | |||
137.98 € | 1 | 3 giorni | Posizionamento separato | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 9|45 | Autoalimentato | |||
177.60 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 9|45 | Autoalimentato | |||
212.86 € | 1 | 3 giorni | Fissaggio diretto | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 20|100 | Autoalimentato |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 1 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Ripristina ingresso funzione | falso | Funzione di ripristino automatica | vero |
Pulsante per funzione di ripristino | vero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Classe di rilascio
Tensione di esercizio nominale max. Ue(V)
Intervallo di corrente applicabile(A)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali