Relè temporizzatore multifunzione, 7 funzioni, 1 contatto in scambio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZRMF2/WW

Codice componente
ZRMF2/WW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

161.74 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di uscite, non ritardato, contatto normalmente chiuso 0 Corrente nominale(A) 8 Larghezza(mm) 35
Altezza(mm) 87 Profondità(mm) 65 Idoneo per montaggio frontale vero
Con presa a innesto falso Possibile funzionamento in remoto falso Idoneo per telecomando falso
Funzione lampeggiante, partenza con pausa, tempo fisso falso Funzione lampeggiante, partenza con impulso, tempo fisso falso Funzione orologio, partenza con pausa, variabile falso
Funzione orologio, partenza con impulso, variabile falso Con uscita semiconduttore falso Ritardo della funzione all’eccitazione vero
Contatto flottante della funzione all'eccitazione vero Stella-triangolo funzione falso Intervallo di tempo(s) 0.05|360000
Ritardo della funzione alla diseccitazione vero Contatto flottante della funzione alla diseccitazione vero Funzione di sagomatura degli impulsi vero
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 24|240 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 24|240
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 24|240 Numero di uscite, non ritardato, contatto di commutazione 0 Numero di uscite, ritardato, contatto normalmente aperto 0
Numero di uscite, ritardato, contatto di commutazione 2 Innestabile su blocchetto di contatto ausiliari falso Uscite, ritardato/non ritardato reversibile falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) vero Tipo di tensione per attuazione AC/DC Numero di uscite, non ritardato, contatto normalmente aperto 0
Numero di uscite, ritardato, contatto normalmente chiuso 0

Si trova sulla pagina di Relè temporizzatore multifunzione, 7 funzioni, 1 contatto in scambio, il codice articolo è il seguente: ZRMF2/WW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZRMF2/WW.

Supporto tecnico