Relè di sicurezza arresto di emergenza / porta di protezione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESR5-NO-31-230VAC
ESR5-NOS-31-230VAC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Categoria conforme a EN 954-1 Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Ingressi di valutazione SIL conforme a IEC 61508

255.57 €

1 4 giorni 0|26.44Livello EA uno e a due canali3

241.19 €

1 4 giorni 0|01Livello c1 canale1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza vero Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 3
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 1 Larghezza(mm) 22.5
Modello Dispositivo base Altezza(mm) 99 Profondità(mm) 114.5
Ritardo di rilascio(s) 0|0 Con omologazione conforme a UL vero Con morsetti rimovibili vero
Con ingresso avvio vero Con circuito di feedback vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Possibilità di montaggio su guida vero Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 0|0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0
Con funzione di silenziamento falso Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 Nessuno Con approvazione per TÜV vero
Con approvazione per BG BIA falso Per il monitoraggio di interruttori magnetici falso Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso
Per il monitoraggio degli interruttori di posizione vero Per il monitoraggio di sensori tattili falso Per il monitoraggio delle valvole falso
Categoria di arresto conf. IEC 60204 0 Tipo di tensione per attuazione AC Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica falso Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0

Supporto tecnico