Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESR5-VE3-42
Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | vero | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 4 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 | Larghezza(mm) | 22.5 |
Modello | Dispositivo di espansione | Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 114.5 |
Ritardo di rilascio(s) | 0|0 | Con omologazione conforme a UL | vero | Con morsetti rimovibili | vero |
Con ingresso avvio | falso | Con circuito di feedback | vero | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | 0|26.4 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 | Con funzione di silenziamento | falso | Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 | Nessuno |
Con approvazione per TÜV | vero | Con approvazione per BG BIA | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | 3 |
Per il monitoraggio di interruttori magnetici | falso | Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | falso | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | vero |
Per il monitoraggio di sensori tattili | falso | Per il monitoraggio delle valvole | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello d |
Categoria di arresto conf. IEC 60204 | 1 | Tipo di tensione per attuazione | DC | Ingressi di valutazione | 1 canale |
SIL conforme a IEC 61508 | 3 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 | Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | falso |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 1 |
Si trova sulla pagina di Modulo di espansione contatti, il codice articolo è il seguente: ESR5-VE3-42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESR5-VE3-42.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali