Ritardo del monitoraggio dello squilibrio di fase

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMR6-A500-D-1

Codice componente
EMR6-A500-D-1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

186.32 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 22.5 Altezza(mm) 85.6 Profondità(mm) 104.6
Gamma di misurazione tensione(V) 300|500 Con morsetti rimovibili falso Monitoraggio della sequenza delle fasi vero
Rilevamento della mancanza di fase vero Funzione di rilevamento sottotensione falso Funzione di rilevamento sovratensione falso
Monitoraggio dello squilibrio di fase vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 300|500
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 300|500 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0 Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) 30
Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) 0.1 Tempo max permesso ritardo spegnimento(s) 0 Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s) 0
Tipo di tensione per attuazione AC Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0
Numero di contatti di commutazione 2

Si trova sulla pagina di Ritardo del monitoraggio dello squilibrio di fase, il codice articolo è il seguente: EMR6-A500-D-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMR6-A500-D-1.

Supporto tecnico