Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EMR6-N1000-A-1 |
EMR6-N1000-N-1 |
EMR6-N100-N-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tempo max permesso ritardo spegnimento (s) | Tempo min regolabile ritardo spegnimento (s) | Tempo di ritardo di manovra max consentito (s) | Tempo di ritardo di manovra min regolabile (s) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti di commutazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.43 € | 1 | 3 giorni | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | AC/DC | 2 | |||
117.40 € | 1 | 3 giorni | 110|240 | 110|240 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | 1 | |||
115.47 € | 1 | 3 giorni | 110|240 | 110|240 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | 1 |
Loading...
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 85.6 | Profondità(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
A cascata | — | Con morsetti rimovibili | falso | Numero di ingressi per elettrodi | 3 |
Sensibilità del valore di risposta regolabile | vero | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Principio di misura fisica | Tipo conduttivo |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tempo max permesso ritardo spegnimento(s)
Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s)
Tempo di ritardo di manovra max consentito(s)
Tempo di ritardo di manovra min regolabile(s)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti di commutazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali