Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-TN24/1S1O |
Z-TN24/3S |
Z-TN24/4S |
Z-TN24/SS |
Z-TN230/1S1O |
Z-TN230/3S |
Z-TN230/4S |
Z-TN230/SS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza in numero di spazi modulari | Tensione di controllo 1 (V) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 2 | 28 giorni | 1 | 24|24 | 1 | 1 | |||
35.15 € | 1 | 28 giorni | 1 | 24|24 | 0 | 3 | |||
37.13 € | 1 | 28 giorni | 2 | 24|24 | 0 | 4 | |||
19.28 € | 2 | 4 giorni | 1 | 24|24 | 0 | 2 | |||
21.06 € | 2 | 4 giorni | 1 | 230|230 | 1 | 1 | |||
40.24 € | 1 | 4 giorni | 1 | 230|230 | 0 | 3 | |||
42.53 € | 1 | 4 giorni | 2 | 230|230 | 0 | 4 | |||
21.47 € | 2 | 4 giorni | 1 | 230|230 | 0 | 2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN | Funzione | Meccanico | Profondità di incasso(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 20 | Tensione di controllo 2(V) | 0|0 | Tipo di tensione di controllo 1 | AC |
Tipo di tensione di controllo 2 | AC/DC | Tensione di controllo della frequenza 1(Hz) | 50|50 | Tensione di controllo della frequenza 2(Hz) | 0|0 |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC | Tensione di alimentazione(V) | 250|250 | Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6)(A) | 0 |
Carico max della lampada a incandescenza(W) | 0 | Lampada fluorescente a carico max(VA) | 0 | Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio)(VA) | 0 |
Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo)(VA) | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza in numero di spazi modulari
Tensione di controllo 1(V)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali