Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EMR6-VF600-A-1 |
EMR6-VM600-A-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Possibile isteresi monofase | Contiene la funzione isteresi della tensione DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243.45 € | 1 | 5 giorni | vero | vero | |||
243.45 € | 1 | 3 giorni | falso | falso |
Loading...
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 85.6 | Profondità(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti rimovibili | falso | Possibile sottotensione monofase | vero | Possibile sottotensione trifase | falso |
Possibile sovratensione monofase | vero | Possibile sovratensione trifase | falso | Possibile isteresi trifase | falso |
Contiene la funzione sottotensione DC | vero | Contiene la funzione sovratensione DC | vero | Tipo di intervallo di misurazione della tensione | AC/DC |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | 24|240 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | 24|240 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 24|240 | Gamma di misurazione tensione 1(V) | 3|600 | Gamma di misurazione tensione 2(V) | 0|0 |
Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) | 30 | Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) | 0.1 | Tempo max permesso ritardo spegnimento(s) | 0 |
Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s) | 0 | Tensione del valore di risposta(V) | 3|600 | Tipo di tensione per attuazione | AC/DC |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 2 |
Configura
Proprietà di base
Possibile isteresi monofase
Contiene la funzione isteresi della tensione DC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali