Relè di sicurezza arresto di emergenza / barriera luminosa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESR5-NV3-30

Codice componente
ESR5-NV3-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

388.21 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza vero Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 2 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 2
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0 Larghezza(mm) 22.5
Modello Dispositivo base Altezza(mm) 99 Profondità(mm) 114.5
Ritardo di rilascio(s) 0.1|30 Con omologazione conforme a UL vero Con morsetti rimovibili vero
Con ingresso avvio vero Con circuito di feedback vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Possibilità di montaggio su guida vero Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 0|26.4 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 0|0
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0 Con funzione di silenziamento falso Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 Nessuno
Con approvazione per TÜV vero Con approvazione per BG BIA falso Categoria conforme a EN 954-1 4
Per il monitoraggio di interruttori magnetici falso Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso Per il monitoraggio degli interruttori di posizione vero
Per il monitoraggio di sensori tattili falso Per il monitoraggio delle valvole falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E
Categoria di arresto conf. IEC 60204 1 Tipo di tensione per attuazione DC Ingressi di valutazione A uno e a due canali
SIL conforme a IEC 61508 3 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica vero
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza arresto di emergenza / barriera luminosa, il codice articolo è il seguente: ESR5-NV3-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESR5-NV3-30.

Supporto tecnico