Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ETR2-11 |
ETR2-11-D |
ETR2-12 |
ETR2-12-D |
ETR2-21 |
ETR2-42 |
ETR2-44 |
ETR2-69 |
ETR2-69-D |
ETR4-11-A |
ETR4-11-W |
ETR4-51-A |
ETR4-51-W |
ETR4-69-A |
ETR4-69-W |
ETR4-70-A |
TLE |
TLK |
ZRER/W |
ZRMF1/W |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Idoneo per montaggio frontale | Possibile funzionamento in remoto | Funzione lampeggiante, partenza con pausa, tempo fisso | Funzione lampeggiante, partenza con impulso, tempo fisso | Funzione orologio, partenza con pausa, variabile | Funzione orologio, partenza con impulso, variabile | Ritardo della funzione all’eccitazione | Contatto flottante della funzione all'eccitazione | Stella-triangolo funzione | Intervallo di tempo (s) | Ritardo della funzione alla diseccitazione | Contatto flottante della funzione alla diseccitazione | Funzione di sagomatura degli impulsi | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Numero di uscite, non ritardato, contatto di commutazione | Numero di uscite, ritardato, contatto normalmente aperto | Numero di uscite, ritardato, contatto di commutazione | Uscite, ritardato/non ritardato reversibile | Tipo di tensione per attuazione | Numero di uscite, non ritardato, contatto normalmente aperto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.55 € | 1 | 3 giorni | 3 | 18 | 70 | 63 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | 0.05|360000 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|48 | 0 | 0 | 1 | falso | AC/DC | 0 | |||
128.94 € | 1 | 3 giorni | 3 | 22.5 | 78 | 98 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | 0.05|0.05 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 2 | falso | AC/DC | 0 | |||
113.55 € | 1 | 3 giorni | 3 | 18 | 70 | 63 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0.05|360000 | vero | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 1 | falso | AC/DC | 0 | |||
128.94 € | 1 | 3 giorni | 3 | 22.5 | 78 | 98 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0.05|0.05 | vero | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 2 | falso | AC/DC | 0 | |||
113.55 € | 1 | 3 giorni | 3 | 18 | 70 | 63 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | 0.05|360000 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 1 | 0 | 0 | falso | AC/DC | 0 | |||
113.55 € | 1 | 3 giorni | 3 | 18 | 70 | 63 | falso | vero | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | 0.05|360000 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 1 | 0 | 0 | falso | AC/DC | 0 | |||
128.94 € | 1 | 3 giorni | 3 | 18 | 70 | 63 | falso | vero | vero | vero | vero | vero | falso | falso | falso | 0.05|360000 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 0 | falso | AC/DC | 0 | |||
128.94 € | 1 | 3 giorni | 3 | 18 | 70 | 63 | falso | falso | vero | vero | falso | falso | vero | vero | falso | 0.05|360000 | vero | vero | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 1 | vero | AC/DC | 0 | |||
174.17 € | 1 | 3 giorni | 3 | 22.5 | 78 | 98 | falso | falso | vero | vero | falso | falso | vero | vero | falso | 0.05|0.05 | vero | vero | vero | 12|240 | 12|240 | 12|240 | 0 | 0 | 2 | vero | AC/DC | 0 | |||
106.81 € | 1 |
3 giorni
Stock | 3 | 23 | 82 | 103 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | 0.05|360000 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 1 | falso | AC/DC | 0 | |||
107.77 € | 1 | 3 giorni | 3 | 23 | 83 | 103 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | 0.05|360000 | falso | falso | falso | 400|400 | 400|400 | 0|0 | 0 | 0 | 1 | falso | AC | 0 | |||
116.43 € | 1 |
3 giorni
Stock | 3 | 23 | 83 | 103 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | 3|60 | falso | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 1 | 0 | falso | AC/DC | 1 | |||
116.43 € | 1 | 3 giorni | 3 | 23 | 83 | 103 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | 3|60 | falso | falso | falso | 400|400 | 400|400 | 0|0 | 0 | 1 | 0 | falso | AC | 1 | |||
149.15 € | 1 |
3 giorni
Stock | 3 | 23 | 83 | 103 | falso | falso | vero | vero | vero | vero | vero | vero | falso | 0.05|360000 | vero | vero | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 0 | vero | AC/DC | 0 | |||
147.23 € | 1 | 3 giorni | 3 | 23 | 83 | 103 | falso | falso | vero | vero | vero | vero | vero | vero | falso | 0.05|360000 | vero | vero | vero | 400|400 | 400|400 | 0|0 | 1 | 0 | 1 | vero | AC | 0 | |||
188.60 € | 1 | 3 giorni | 3 | 23 | 83 | 103 | falso | vero | vero | vero | vero | vero | vero | vero | falso | 0.05|360000 | vero | vero | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 2 | 0 | 2 | vero | AC/DC | 0 | |||
64.10 € | 2 | 3 giorni | 16 | 17.5 | 87 | 65 | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 30|720 | vero | falso | falso | 230|230 | 230|230 | 0|0 | 0 | 1 | 0 | falso | AC | 0 | |||
83.90 € | 2 | 3 giorni | 16 | 17.5 | 87 | 65 | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 30|720 | vero | falso | falso | 230|230 | 230|230 | 0|0 | 0 | 1 | 0 | falso | AC | 0 | |||
112.00 € | 2 | 3 giorni | 8 | 17.5 | 87 | 65 | vero | falso | falso | falso | falso | falso | vero | falso | falso | 0.05|360000 | vero | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 1 | falso | AC/DC | 0 | |||
133.00 € | 2 | 3 giorni | 8 | 17.5 | 87 | 65 | vero | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | falso | 0.05|360000 | vero | vero | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | 1 | falso | AC/DC | 0 |
Loading...
Numero di uscite, non ritardato, contatto normalmente chiuso | 0 | Con presa a innesto | falso | Idoneo per telecomando | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con uscita semiconduttore | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Innestabile su blocchetto di contatto ausiliari | falso |
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | vero | Numero di uscite, ritardato, contatto normalmente chiuso | 0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Idoneo per montaggio frontale
Possibile funzionamento in remoto
Funzione lampeggiante, partenza con pausa, tempo fisso
Funzione lampeggiante, partenza con impulso, tempo fisso
Funzione orologio, partenza con pausa, variabile
Funzione orologio, partenza con impulso, variabile
Ritardo della funzione all’eccitazione
Contatto flottante della funzione all'eccitazione
Stella-triangolo funzione
Intervallo di tempo(s)
Ritardo della funzione alla diseccitazione
Contatto flottante della funzione alla diseccitazione
Funzione di sagomatura degli impulsi
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Numero di uscite, non ritardato, contatto di commutazione
Numero di uscite, ritardato, contatto normalmente aperto
Numero di uscite, ritardato, contatto di commutazione
Uscite, ritardato/non ritardato reversibile
Tipo di tensione per attuazione
Numero di uscite, non ritardato, contatto normalmente aperto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali