Relè di monitoraggio della corrente , 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, 24 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 24 - 240 V DC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMR6-IF1-A-1

Codice componente
EMR6-IF1-A-1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

253.56 €

1 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 22.5 Altezza(mm) 85.6 Profondità(mm) 104.6
Intervallo di misurazione della corrente(A) 0.01|1 Trasformatore di corrente esterno Con morsetti rimovibili falso
Possibile isteresi monofase vero Possibile isteresi trifase falso Possibile corrente debole monofase vero
Possibile corrente debole trifase falso Possibile sovracorrente monofase vero Possibile sovracorrente trifase falso
Contiene la funzione corrente debole tensione DC vero Contiene la funzione sovracorrente tensione DC vero Funzione Isteresi corrente DC vero
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 24|240 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 24|240
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 24|240 Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) 30 Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) 0.1
Tempo max permesso ritardo spegnimento(s) 30 Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s) 0.1 Tipo di tensione per attuazione AC/DC
Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 2

Si trova sulla pagina di Relè di monitoraggio della corrente , 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, 24 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 24 - 240 V DC, il codice articolo è il seguente: EMR6-IF1-A-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMR6-IF1-A-1.

Supporto tecnico