Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EMR6-T50-A-1 |
EMR6-T100-A-1 |
EMR6-T200-A-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
249.23 € | 1 | 45 giorni | |||
249.23 € | 1 | 5 giorni | |||
249.23 € | 1 | 45 giorni |
Loading...
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 85.6 | Profondità(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti rimovibili | falso | Possibile registrazione dell'errore | falso | Numero di circuiti di misurazione | 1 |
Possibile ripristino esterno | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | 24|240 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | 24|240 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 24|240 | Tipo di tensione per attuazione | AC/DC |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 2 |
Gamma di misurazione della temperatura(°C) | — | Gamma di misurazione resistenza(Ohm) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali