Relè di monitoraggio dell'isolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMR6-R250-A-1
EMR6-R400-A-1
EMR6-R400-A-2
EMR6-RC690
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Funzione Capacità della linea
(µF)
Possibile registrazione dell'errore Tensione nominale
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Impedenza del valore di risposta 2
(kOhm)
Numero di contatti di commutazione

291.03 €

1 4 giorni 22.5Per sistema misto10vero0|25024|24024|24024|2400|01

225.72 €

1 4 giorni 22.5Per sistema a corrente AC10vero0|40024|24024|24024|2400|01

610.90 €

1 4 giorni 45Per sistema misto20vero0|40024|24024|24024|2401|2002

326.58 €

1 40 giorni 45Per sistema misto20falso0|6900|00|00|01|2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 85.6 Profondità(mm) 104.6 Frequenza nominale(Hz) 15|400
Con morsetti rimovibili falso Indicazione del valore di isolamento falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Impedenza del valore di risposta 1(kOhm) 1|100 Tipo di tensione per attuazione AC/DC Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0

Supporto tecnico