Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Gamma di misurazione tensione (V) | Monitoraggio dello squilibrio di fase | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.40 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 160|300 | vero | 160|300 | 160|300 | |||
219.40 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 300|500 | vero | 300|500 | 300|500 | |||
284.83 € | 1 | 3 giorni | 45 | 350|580 | vero | 350|580 | 350|580 | |||
284.83 € | 1 | 3 giorni | 45 | 450|720 | vero | 450|720 | 450|720 | |||
284.83 € | 1 | 3 giorni | 45 | 530|820 | vero | 530|820 | 530|820 | |||
229.02 € | 1 | 43 giorni | 22.5 | 90|170 | vero | 90|170 | 90|170 | |||
229.02 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 180|280 | vero | 180|280 | 180|280 | |||
260.77 € | 1 | 18 giorni | 22.5 | 180|280 | vero | 180|280 | 180|280 | |||
256.92 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 300|500 | vero | 300|500 | 300|500 | |||
216.51 € | 1 | 45 giorni | 22.5 | 160|300 | falso | 160|300 | 160|300 | |||
175.13 € | 1 | 45 giorni | 22.5 | 380|380 | falso | 380|380 | 380|380 | |||
175.13 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 400|400 | falso | 400|400 | 400|400 | |||
216.51 € | 1 | 3 giorni | 22.5 | 300|500 | falso | 300|500 | 300|500 |
Loading...
Altezza(mm) | 85.6 | Profondità(mm) | 104.6 | Con morsetti rimovibili | falso |
---|---|---|---|---|---|
Monitoraggio della sequenza delle fasi | vero | Rilevamento della mancanza di fase | vero | Funzione di rilevamento sottotensione | vero |
Funzione di rilevamento sovratensione | vero | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 |
Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) | 30 | Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) | 0.1 | Tempo max permesso ritardo spegnimento(s) | 30 |
Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s) | 0.1 | Tipo di tensione per attuazione | AC | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 2 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Gamma di misurazione tensione(V)
Monitoraggio dello squilibrio di fase
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali