Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMR6-A300-C-1
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 85.6 | Profondità(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di misurazione tensione(V) | 160|300 | Con morsetti rimovibili | falso | Monitoraggio della sequenza delle fasi | vero |
Rilevamento della mancanza di fase | vero | Funzione di rilevamento sottotensione | falso | Funzione di rilevamento sovratensione | falso |
Monitoraggio dello squilibrio di fase | vero | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | 160|300 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | 160|300 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 0|0 | Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) | 30 |
Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) | 0.1 | Tempo max permesso ritardo spegnimento(s) | 0 | Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s) | 0 |
Tipo di tensione per attuazione | AC | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 2 |
Si trova sulla pagina di Relè di monitoraggio dello squilibrio di fase, 160 - 300 V AC, 50 / 60 Hz, il codice articolo è il seguente: EMR6-A300-C-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMR6-A300-C-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali