Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZG/I43E-G-150 |
ZG/I43E-G-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Profondità interna (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.62 € | 1 | 3 giorni | 175 | 150 | 150 | |||
226.25 € | 1 | 19 giorni | 225 | 200 | 200 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Classe di protezione | II | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 250 | Altezza(mm) | 375 | Numero RAL | 7035 |
Con piastra di montaggio | vero | Protezione superficie | Altro | Numero di file | 0 |
Tipo di copertura | Opzionale | Numero di ingressi del condotto | 76 | Possibilità di estensione | vero |
Materiale alloggiamento | Plastica | Integrità del circuito | Altro | Larghezza in numero di spazi modulari | 15 |
Idoneo per uso esterno | vero | Resilienza agli impatti | IK10 | Numero di moduli | 1 |
Tipo di porta | Nessuno | Grado di protezione (IP) | IP65 | Copertura trasparente/porta | vero |
Con bloccaggio | falso | Idoneo per protezione contro i fulmini | vero | Corrente nominale (In)(A) | 1600 |
Armadio spessore piastra(mm) | 6 | Spessore lamiera porta/copertura(mm) | 6 | Modello da copertura | Chiuso |
Numero di aperture per piastre flangiate | 4 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
Profondità(mm)
Profondità di incasso(mm)
Profondità interna(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali