Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ |
ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ/B |
ZSD-ZZV-1100-BKE-I/APZ |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Numero di campi | Larghezza di incasso (mm) | Numero di armadi contatori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,655.89 € | 1 | 4 giorni | 550 | 2 | 550 | 1 | |||
3,482.90 € | 1 | 4 giorni | 550 | 2 | 550 | 1 | |||
4,033.67 € | 1 | 4 giorni | 800 | 3 | 800 | 2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Modello | eHZ | Altezza(mm) | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 225 | Con piastra di montaggio | falso | Profondità di incasso(mm) | 225 |
Altezza di incasso(mm) | 1100 | Materiale | Piastra in acciaio | Numero di pannelli TSG | 0 |
Numero di righe del distributore | 7 | Spazio di collegamento inferiore | Con barra di distribuzione a 5 poli | Grado di protezione (IP) | IP31 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di campi
Larghezza di incasso(mm)
Numero di armadi contatori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali